HSCH 2,5-2U-2220 9005 - Carcasa de base para placa de circuito impreso
2201792

sección 2,5 mm2
paso 5 mm
clase de montaje Soldadura por ola
tipo de embalaje empaquetado en caja

Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 6, número de filas: 2, número de polos: 6, número de conexiones: 6, familia de artículos: HSCH 2,5/..-G, paso: 5 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines mixta, longitud del pin [P]: 3,8 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: HSC 2,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Variante parcialmente equipada

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles





Sus ventajas

Variante parcialmente equipada para diseños de polos específicos de la aplicación