UM-PRO 122 COVER-L BK - Elemento lateral
2200158

Elemento lateral (izquierda) con pie de montaje para carril para perfiles UM-PRO con un ancho de 122 mm para placa de circuito impreso

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Sus ventajas

Longitud exacta de la carcasa, ya que se ha cortado con una precisión milimétrica
Integración sin problemas de sistemas electrónicos grandes mediante un diseño abierto
UM-PRO resistente al calor de poliamida con homologación UL hasta 100 °C
Montaje sencillo de los equipos mediante el principio del montaje por presión (inserción de las partes laterales sin herramientas)
Elevada flexibilidad mediante tapas de libre posicionamiento