En caso de tensiones de contacto peligrosa, cree el circuito de prueba con nuestras clavijas de prueba solo cuando el circuito eléctrico está desconectado.
Tipo de producto
Clavija de pruebas
Número de polos
1
Paso
0 mm
Paso
-
Código de artículo
1982800
Unidad de embalaje
50 Unidades
Cantidad mínima de pedido
50 Unidades
Clave de venta
AARZFA
Clave de producto
AARZFA
GTIN
4017918958350
Peso por unidad (incluido el embalaje)
9,538 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
8,525 g
Número de tarifa arancelaria
85444290
País de origen
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440313
ECLASS-15.0
27440313
ETIM
ETIM 10.0
EC002255
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %