GKM 1 GY - Soporte para marcador de cables
1750498

Soporte para marcador de cables, gris (RAL 7042), sin rotular, rango de diámetro de cable: 0 ... 5,2 mm, clase de montaje: enganchar, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 20 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

La rotulación se puede efectuar con SS-ZB ..., UC-TM ... o ZB ...
Los marcadores de conductores se fijan directamente a estos