RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/4X1/AU/FG - Módulo de relés
1732905

Módulo de relé con conexión push-in, compuesto por: zócalo de relé con LED de estado, diodo de libre circulación y brida de sujeción, relé de acoplamiento con contactos de guías forzadas según DIN EN 61810-3, tipo de conmutación del contacto: 4 contactos normalmente abiertos y 2 contactos normalmente cerrados, tensión de entrada: 24 V DC

Detalles de producto










Productos compatibles