CK2,5-ED-1,50ST-S AG
-
Contacto crimpado
1663860
Contacto crimpado, serie: HC-HV, Macho, mecanizado, diámetro de contacto: 2,5 mm, sección de conexión: 1,5 mm2 ... 1,5 mm2, AWG 16...16 , material contacto: Aleación de Cu