VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Conector enchufable RJ45
1658435

Conector enchufable RJ45, diseño: RJ45, índice de protección: IP20, número de polos: 4, 100 Mbit/s, CAT5, material: Plástico, tipo de conexión: Conexión por desplaz. de aislamiento, salida de cables: recta, color: gris tráfico A RAL 7042, PROFINET

Detalles de producto









Sus ventajas

Confección sencilla y rápida mediante tecnología de conexión rápida IDC
Uso internacional mediante EAC, UL 1863 y CAN/CSA C22.2
El acompañante óptimo en caso de tareas de asistencia técnica o reparación in situ, no se precisan herramientas especiales para el montaje