VS-08-BU-RJ45-6/LV-1
-
Conectores para placa de circuito impreso RJ45 modulares
1653090
Conectores para placa de circuito impreso RJ45 modulares, 1x1 de un solo puerto, dirección de conexión del conector a la placa de circuito impreso: 180 °, Apantallado, resortes de pantalla, número de polos: 8, 1 Gbit/s, THT, THD, Ola, IP20, tipo de embalaje: Caja
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Con la tecnología THT (Through-Hole Technology) se logra una alta estabilidad mecánica en la conexión del conector hembra a la placa de circuito impreso
El rango de temperatura ampliado de -25 °C ... +80 °C permite su uso en aplicaciones exigentes
Transmisión segura mediante apantallamiento