HC-B 6-I-UT-F - Inserto de contactos
1648128

Inserto de contactos, número de polos: 6+PE, tamaño: B6, número de conexiones por polo: 1, Hembra, Conexión por tornillo, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, aplicación: Potencia

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Para codificación rápida
con perfil de plástico
Para vástago de prueba de 2 mm
Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373