VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A4D-C
-
Conector de fibra óptica
1608032
Conector de fibra óptica, índice de protección: IP65/IP67, número de polos: 2, MM, material: Metal, tipo de conexión: Push-Pull, salida de cables: recta, color: plata
Detalles de producto
| Generalidades | Este producto cumple la directiva PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, capítulo 8.3 Connectors for inside environment (optical fibre) |
| Tipo de producto | Conectores para datos (lado del cable) |
| Construcción | SC-RJ |
| Número de polos | 2 |
| Cara de enchufe | SCRJ |
| Salida de cables | recta |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | I |
| Grado de polución | 2 |
| Atenuación | ≤ 1,5 dB (Atenuación de inserción) |
| Medio de transmisión | Fibra óptica |
| Características de transmisión (categoría) | MM |
| Tecnología de conexión | |
| Tipo de conexión | Push-Pull |
| Anchura | 22 mm |
| Altura | 30 mm |
| Longitud | 62,5 mm |
| Color | plata |
| Material | Metal |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material puntera | Aleación de cobre |
| Material carcasa | Metal |
| Material superficie de la carcasa | niquelada |
| Material Empaquetadura para cables | TPE |
| Material anillo tórico | NBR |
| Tipo de cable | Fibra de plástico |
| Diámetro exterior del cable | 6,5 mm ... 9,5 mm |
| Diámetro de conductor | 2,2 mm |
| Conductores individuales, diámetro | 2,2 mm |
| Resistencia al aceite | sí |
| Resistencia a las llamas | sí |
| Cable de fibra óptica | |
| Número de fibras | 2 |
| Fibra | 980/1000 µm |
| Tipo de fibra | POF |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
| Atenuación | ≤ 1,5 dB (Atenuación de inserción) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP67 |
| IP65/IP67 | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (montaje) | 0 °C ... 50 °C |
| Resistencia al aceite | sí |
| Resistencia a las llamas | sí |
| Resistencia al aceite | sí |
| Normas/disposiciones | IEC PAS 61076-3-117 |
| Código de artículo | 1608032 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ABNOBA |
| Clave de producto | ABNOBA |
| GTIN | 4046356131704 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 73,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 72 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85367000 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440290 |
| ECLASS-15.0 | 27440114 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002636 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n.º CAS: 119-47-1) |
| SCIP | 13d7563f-2b6d-4353-9c09-a56152ad2513 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 2,041 kg CO2e |
Productos compatibles
-
VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-POLISH - Accesorios de fibra óptica 1658820
-
VS-SCRJ-POF-POLISH - Accesorios de fibra óptica 1656673
-
WIREFOX-D 16 - Pelacables 1212173
-
VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RP - Marco empotrado 1608061
-
VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - Acoplamiento de FO 1405206
-
FOC-V14-F1ZNI-EM/SJO - Marco empotrado 1413981
-
FOC-V14-F1S-EM/SJB - Marco empotrado 1413969
-
FL FOC PN-B-980/1000 - Cable de fibra óptica 2313397
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - Cable de fibra óptica 2313407
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)