HC-B 16-I-UT-F-32 - Inserto de contactos
1584884

Inserto de contactos, número de polos: 16+PE, tamaño: B16, Hembra, Conexión por tornillo, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Para codificación rápida
con perfil de plástico
Para vástago de prueba de 2 mm
Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373