SAC-4P-25,0-28X/M12FR OD
-
Cable para sensores/actuadores
1418312
Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PE-X sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Hembra acodado M12, codificación: A, longitud de cable: 25 m, para aplicaciones exteriores, con moleteado de acero inoxidable
Detalles de producto
| Tipo de producto | Cables para sensores/actuadores |
| Aplicación | Espacios exteriores |
| Número de polos | 4 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Codificación | A |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 3 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material junta | FPM |
| Material cuerpo de agarre | PP |
| Material contacto | CuSn |
| Material superficie del contacto | Ni/Au |
| Material soporte de contactos | PP |
| Material conexión por tornillo | Acero inoxidable |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Tensión nominal UN | 250 V AC |
| 250 V DC | |
| Corriente nominal IN | 4 A |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Indicación de estado | no |
| Indicación de estado disponible | no |
| Conexión de conductores | |
| Par de apriete | 0,4 Nm |
| Conexión 1 | |
| Construcción | extremo de cable libre |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Hembra acodado M12 |
| Número de polos | 4 |
| Tipo de codificación | A |
| Longitud del cable | 25 m |
| PE-X negro [28X] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 44 kg/km |
| Número de polos | 4 |
| Apantallado | no |
| Tipo de cable | PE-X negro [28X] |
| Construcción del conductor cable de señales | 28x 0,15 mm |
| Línea de señales AWG | 20 |
| Sección de línea | 4x 0,5 mm² (conductor de señales) |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,6 mm ±0,05 mm (conductor de señales) |
| Diámetro exterior del cable | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Envoltura exterior, material | PE-X |
| Envoltura exterior, color | negro grisáceo RAL 7021 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | PE-X |
| Conductor individual, color | marrón, blanco, azul, negro |
| Grosor de pared Aislamiento | aprox. 0,30 mm (Aislamiento de conductor) |
| aprox. 0,60 mm (Envoltura exterior) | |
| Cableado total | 4 conductores longitudinalmente trenzados |
| Paso de cableado total | 61,6 mm |
| Resistencia máx. del conductor | ≤ 39 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
| Tensión nominal Cable | ≤ 300 V AC |
| Tensión de prueba | ≥ 3000 V AC |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 26 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 52 mm |
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 2000000, Radio de flexión: 52 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s² |
| Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
| Resistencia a las llamas | según DIN 60332-1-2 |
| según DIN EN 50266-2-5 | |
| según IEC 60332-3-25 (prueba de propagadores de incendio) | |
| Corrosión de gases del incendio | según IEC 60754 |
| Densidad de gas de combustión | según DIN EN 61034 |
| Resistencia al aceite | conforme a DIN EN 60811-2-1 |
| Otras resistencias | resistente a los rayos UV (según DIN VDE 0276-605) |
| Características especiales | reticulado por irradiación |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (cable, disposición fija) |
| -15 °C ... 105 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| 120 °C (en 48 h - véase el informe de prueba 19233) | |
| 180 °C (en 48 h - véase el informe de prueba 19233) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -40 °C ... 105 °C (macho / hembra) |
| M12 | |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
| Código de artículo | 1418312 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | AF1CCA |
| Clave de producto | AF1CCA |
| GTIN | 4055626137445 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.104 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.104 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)