Tuerca CEM, para roscas M63 x 1,5, color: plateado
Detalles de producto
Tipo de producto
Tuerca plana
Tipo de rosca
M63
Esquema de dimensiones
Longitud
7 mm
Diámetro Rosca de conexión
63 mm
Diámetro de la rosca de conexión
63 mm
Ancho entre caras-Contratuerca
70 mm
Medida entre vértices del hexágono
75 mm
Tipo de rosca lado de conexión
M63 x 1,5
Paso de rosca
1,5 mm
Material
Latón, niquelado
Ausencia de halógenos
sí
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
-70 °C ... 220 °C
Indicaciones de montaje
para prensaestopas con compatibilidad electromagnética, para retirar un revestimiento de superficie no conductivo
Código de artículo
1411274
Unidad de embalaje
10 Unidades
Cantidad mínima de pedido
10 Unidades
Clave de venta
AF7DZX
Clave de producto
AF7DZX
GTIN
4046356924054
Peso por unidad (incluido el embalaje)
56,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
22,22 g
Número de tarifa arancelaria
74198090
País de origen
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
excepciones, si fueran conocida
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)