G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Prensaestopas
1411126

Prensaestopas, material conexión por tornillo: PA, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 11 mm ... 17 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M25 x 1,5, color: gris plata RAL 7001

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

El material de plástico corresponde a UL 746C f1