SACC-M12FSD-4QO SH PN - Conector para datos
1411071

Conector para datos, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polos, sin halógenos, apantallado, Hembra de conexión recto M12, codificación: D, Conexión por desplaz. de aislamiento, material de moleteado: Fundición inyectada de cinc, niquelada, diámetro exterior del cable 5 mm ... 9,7 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
Conexión por borne de conexión por desplazamiento: confección innovadora y ahorra tiempo sin pelar los hilos individuales
Envío fiable de señales - apantallado de 360° en entorno con carga electromagnética