UNO POWER - Fuente de alimentación compacta de alta eficiencia
Las fuentes de alimentación UNO POWER son la solución ideal para aplicaciones industriales en las que se requiere un diseño compacto y un rendimiento fiable. Con una alta densidad de potencia y funcionalidad básica, las fuentes de alimentación AC/DC alimentan consumidores de forma fiable, con un comportamiento de carga constante y con potencias desde 25 W hasta 960 W.
La nueva generación de hasta 90 W también convence por su tecnología de conexión push-in y un rango de tensión de entrada ampliado hasta 277 V AC, lo que facilita y flexibiliza aún más la instalación.
UNO2-PS/1AC/12DC/30W/PT
-
Fuente de alimentación
1399935
Fuentes de alimentación conmutadas de primario UNO POWER, Conexión push-in, Montaje sobre carril DIN, entrada: 1 fásico, salida: 12 V DC / 2,5 A, ajustable desde 10 V DC ... 18 V DC
Detalles de producto
| Funcionamiento AC | |
| Estructura de la red | TN, TT, IT (PE) |
| Margen de tensión nominal de entrada | 100 V AC ... 277 V AC |
| Rango de tensión de entrada | 100 V AC ... 277 V AC -15 % ... +10 % |
| 110 V AC ... 277 V AC ±10 % (UL) | |
| Derating | < 100 V AC (1 %/V) |
| Tensión de red del país típica | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Tipo de tensión de la tensión de alimentación | CA |
| Extracorriente de cierre | típ. 35 A (a 25 °C) |
| Integral de corriente de irrupción (I2t) | < 0,4 A2s |
| Gama de frecuencias (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Tiempo de puenteo de fallo de red | típ. 22 ms (120 V AC) |
| típ. 92 ms (230 V AC) | |
| Absorción de corriente | 0,58 A (100 V AC) |
| 0,28 A (277 V AC) | |
| Circuito de protección | Protección contra sobretensiones transitorias; Varistor |
| Tiempo de conexión | típ. 1 s |
| Fusible de entrada de módulo | 4 A interno (protección de aparato), lento |
| Selección del fusible adecuado para la protección de entrada | 6 A ... 20 A (Característica B, C, D, K o comparable) |
| Corriente de derivación a tierra (PE) | < 0,25 mA |
| Funcionamiento DC | |
| Rango de tensión de entrada | 110 V DC ... 250 V DC ±20 % |
| 125 V DC ... 250 V DC ±10 % (UL) | |
| Derating | < 110 V DC (1 %/V) |
| Tipo de tensión de la tensión de alimentación | CC |
| Absorción de corriente | 0,3 A (110 V DC) |
| 0,13 A (250 V DC) | |
| Rendimiento | típ. 88,9 % (120 V AC) |
| típ. 89,7 % (230 V AC) | |
| Tensión nominal de salida | 12 V DC |
| Rango de ajuste de la tensión de salida (Uset) | 10 V DC ... 18 V DC (> 12 V DC, limitado por constante de potencia) |
| Corriente nominal de salida (IN) | 2,5 A |
| Rango de corriente de salida | 1,67 A ... 2,5 A |
| Resistente al cortocircuito | sí |
| Factor de cresta | típ. 3,21 (120 V AC) |
| típ. 3,96 (230 V AC) | |
| Potencia de salida (PN) | 30 W |
| Posibilidad de conexión en paralelo | sí, para aumentar la potencia y la redundancia con diodo |
| Posibilidad de conexión en serie | sí, para aumentar la tensión |
| Resistencia de recirculación | ≤ 25 V DC |
| Protección contra sobretensión en la salida (OVP) | ≤ 25 V DC |
| Ondulación residual | típ. 50 mVPP (con valores nominales) |
| Desviación de regulación | < 1 % (cambio de carga estático 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (cambio de carga dinámico 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (cambio de tensión de entrada ±10 %) | |
| Tiempo de ascenso | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Potencia disipada en modo de vacío mínima | < 0,11 W (120 V AC) |
| Disipación máxima de circuito abierto | < 0,14 W (230 V AC) |
| Potencia disipada en carga nominal mínima | < 3,8 W (120 V AC) |
| Disipación de carga nominal máxima | < 3,5 W (230 V AC) |
| Corriente de cortocircuito | 2,7 A |
| Protección integrada | no |
| Protección por fusible (lado secundario) | electrónico |
| Entrada | |
| Posición | 1.x |
| Marcado | 1.1 (L), 1.2 (N) |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| rígido (Borna) | 0,75 mm² ... 4 mm² (Conexión push-in) |
| rígido (recomendado) | 1 mm² |
| flexible (Klemme) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flexible (empfohlen) | 1 mm² |
| flexible con puntera sin manguito de plástico (Borna) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexible con puntera sin manguito de plástico (recomendado) | 1 mm² |
| flexible con puntera con manguito de plástico (Borna) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexible con puntera con manguito de plástico (recomendado) | 1 mm² |
| AWG (Borna) | 24 ... 12 |
| AWG (recomendado) | 17 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Cuchilla de destornillador | 0,6 x 3,5 mm |
| Salida | |
| Posición | 2.x |
| Marcado | 2.1 (+), 2.2 (-) |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| rígido (Borna) | 0,75 mm² ... 4 mm² (Conexión push-in) |
| rígido (recomendado) | 1 mm² |
| flexible (Klemme) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flexible (empfohlen) | 1 mm² |
| flexible con puntera sin manguito de plástico (Borna) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexible con puntera sin manguito de plástico (recomendado) | 1 mm² |
| flexible con puntera con manguito de plástico (Borna) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexible con puntera con manguito de plástico (recomendado) | 1 mm² |
| rígido (AWG) (Borna) | 24 ... 12 |
| rígido (AWG) (recomendado) | 17 |
| AWG (Borna) | 24 ... 12 |
| AWG (recomendado) | 17 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Cuchilla de destornillador | 0,6 x 3,5 mm |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flexible con puntera sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| flexible con puntera con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Señalización LED | |
| Tipo de señalización | LED DC OK - Estado de señal de funcionamiento (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
| Función | Indicación visual del estado de funcionamiento |
| Color | verde |
| LED apagado | No hay tensión de alimentación en Input AC (Off) |
| LED encendido (verde), DC OK | UOUT > 0,9 x UN (on (verde), DC OK) |
| Número de fases | 1 |
| Tensión de aislamiento entrada/salida | 4 kV AC (ensayo de tipo) |
| 3,75 kV AC (Ensayo individual) |
| Tipo de producto | Fuente de alimentación |
| Familia de productos | UNO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2690000 h (25 °C) |
| > 1609000 h (40 °C) | |
| > 890000 h (55 °C) | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | II |
| Categoría de sobretensión (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| Categoría de sobretensión (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) |
| Categoría de sobretensión (EN 61558-2-16) | III ( 2000 m, UIN: 100 V AC ... 250 V AC, 110 V DC ... 250 V DC) |
| II (≤ 4000 m) | |
| Grado de polución | 2 |
| Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos) | |
| Corriente | 1,25 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tiempo | 201000 h |
| Texto adicional | 120 V AC |
| Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos) | |
| Corriente | 1,25 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tiempo | 164000 h |
| Texto adicional | 230 V AC |
| Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos) | |
| Corriente | 2,5 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tiempo | 76000 h |
| Texto adicional | 120 V AC |
| Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos) | |
| Corriente | 2,5 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tiempo | 71000 h |
| Texto adicional | 230 V AC |
| Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos) | |
| Corriente | 1,875 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tiempo | 128000 h |
| Texto adicional | 120 V AC |
| Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos) | |
| Corriente | 1,875 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tiempo | 110000 h |
| Texto adicional | 230 V AC |
| Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos) | |
| Corriente | 2,5 A |
| Temperatura | 25 °C |
| Tiempo | 216000 h |
| Texto adicional | 120 V AC |
| Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos) | |
| Corriente | 2,5 A |
| Temperatura | 25 °C |
| Tiempo | 203000 h |
| Texto adicional | 230 V AC |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 21 mm |
| Altura | 90 mm |
| Profundidad | 90 mm |
| Profundidad (Profundidad del equipo (montaje sobre carril DIN)) | 84 mm (Profundidad del equipo (montaje sobre carril DIN)) |
| Medida de montaje | |
| Distancia de montaje derecha/izquierda | 0 mm / 0 mm |
| Distancia de montaje arriba/abajo | 30 mm / 30 mm |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | apilable: horizontal: 0 mm, vertical: 30 mm |
| Posición de montaje | Carril horizontal NS 35, EN 60715 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Carcasa, bornas) |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Material carcasa | PC |
| Ejecución de las carcasas | Policarbonato |
| Material cerrojo-pie | PBT (politereftalato de butileno) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C derating POUT: 2,5 %/K) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (modelo testado Start-Up) | -40 °C |
| Altura de fijación | ≤ 5000 m |
| Altura de fijación (Derating de potencia de salida) | > 2000 m (Derating POUT: 10 %/1000 m) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | ≤ 95 % (a 25 °C, sin condensación) |
| Choques (en servicio) | 18 ms, 30g, por cada dirección local (IEC 60068-2-27) |
| Vibración (en servicio) | 10 Hz ... 56,9 Hz, amplitud ±0,35 mm (IEC 60068-2-6) |
| 59,6 Hz ... 150 Hz, 5g, 20 ciclos | |
| Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 55 °C, Derating POUT: 2,5 %/K) |
| Seguridad de fuentes de alimentación hasta 1100 V (distancias de aislamiento) | |
| Denominación de norma | Seguridad de fuentes de alimentación hasta 1100 V (distancias de aislamiento) |
| Normas/disposiciones | DIN EN 61558-2-16 |
| Seguridad eléctrica | |
| Denominación de norma | Seguridad eléctrica |
| Normas/disposiciones | IEC 61010-2-201 (SELV) |
| Denominación de norma | Seguridad para equipos de medición, control, regulación y laboratorio |
| Normas/disposiciones | IEC 61010-1 |
| Tensión mínima de protección con aislamiento seguro | |
| Denominación de norma | Tensión mínima de protección con aislamiento seguro |
| Normas/disposiciones | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Aislamiento seguro | |
| Denominación de norma | Separación segura |
| Normas/disposiciones | IEC 61558-2-16 |
| IEC 61010-2-201 | |
| Limitación de corrientes armónicas de red | |
| Denominación de norma | Limitación de corrientes armónicas de la red |
| Normas/disposiciones | EN 61000-3-2 |
| Variación de red/baja tensión | |
| Denominación de norma | Variación de red/baja tensión |
| Normas/disposiciones | SEMI F47 - 0706 (200 V AC) |
| UL | |
| Marcado | UL 1310 Class 2 Power Units |
| UL | |
| Marcado | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Marcado | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| ANSI/UL 121201 | |
| Marcado | PROCESS CONTROL EQUIPEMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS |
| (EN) This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B, C and D, Hazardous Locations, or non-hazardous locations only. (FR) Cet appareil convient uniquement pour une utilisation en atmosphères explosibles de classe I, division 2, groupes A, B, C et D ou en atmosphères non explosibles. |
|
| (EN) WARNING: Explosion Hazard - Do not connect or disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous. (FR) AVERTISSEMENT : risque d'explosion - ne pas connecter ou déconnecter les équipements sauf si l'alimentation a été coupée ou si la zone est réputée non dangereuse. |
|
| (EN) If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired. (FR) Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par cet équipement peut être altérée. |
|
| (EN) This equipement must be installed in a suitable, tool secured/key locked enclosure. (FR) Cet équipement doit être installé dans un boîtier approprié, verrouillé par une clé ou dont l'ouverture nécessite l'utilisation d'un outil. |
|
| SIQ | |
| Marcado | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Directiva de baja tensión | Conformidad con la directiva de baja tensión 2014/35/UE |
| Emisión de interferencias | Emisión de interferencias conforme a EN 61000-6-3 (zonas residenciales y comerciales) y EN 61000-6-4 (zonas industriales) |
| Requisitos CEM de inmunidad a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Emisiones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (clase B) | |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (clase B) | |
| Corrientes de armónicos | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (clase A) | |
| Gama de frecuencias | 0 kHz ... 2 kHz |
| Flicker | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-3-3 |
| Gama de frecuencias | 0 kHz ... 2 kHz |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | 6 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Descarga en el aire | 8 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Observación | Criterio A |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 1 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m (Severidad del ensayo 3) |
| Gama de frecuencias | 1 GHz ... 6 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m (Severidad del ensayo 3) |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | 4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica) |
| Salida | 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
| Observación | Criterio A |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Entrada | 2 kV (Severidad del ensayo 4, simétrica) |
| 4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica) | |
| Salida | 1 kV (Severidad del ensayo 3, simétrica) |
| 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) | |
| Observación | Criterio A |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Entrada/salida | asimétrico |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V (Severidad del ensayo 3) |
| Caídas de tensión | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-11 |
| Tensión | 230 V AC |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Error de tensión | 70 % |
| Número de periodos | 25 periodos |
| Texto adicional | clase 3 |
| Observación | Criterio A |
| Error de tensión | 40 % |
| Número de periodos | 10 periodos |
| Texto adicional | clase 3 |
| Observación | Criterio A |
| Error de tensión | 0 % |
| Número de periodos | 1 periodo |
| Texto adicional | clase 3 |
| Observación | Criterio A |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Criterio C | Efectos adversos temporales en el rendimiento que el equipo corrige automáticamente o que pueden restablecerse accionando los elementos de mando. |
| Código de artículo | 1399935 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | CMPV12 |
| Clave de producto | CMPV12 |
| GTIN | 4063151784188 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 152 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 124 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85044095 |
| País de origen | La información sobre el país de origen se facilita con el envío. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 7202c8ea-72d3-40c8-8f39-9dcbd8a7fc80 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 4,899 kg CO2e |
Productos compatibles
-
UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 - Módulo de redundancia 2905489
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 2907919
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 2907928
-
POTI SEALING PLUG - Tapón de cierre 1175957
-
CHARX SEC-1000 - Sistema de control de carga AC 1139034
-
CHARX SEC-3000 - Sistema de control de carga AC 1139022
-
CHARX SEC-3050 - Sistema de control de carga AC 1139018
Sus ventajas
Ahorro de espacio en el armario de control gracias a su reducida anchura
Ahorro de energía gracias al elevado rendimiento
Instalación en exteriores con un amplio rango de temperatura de -25 °C … +70 °C
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)