UNO2-PS/1AC/24DC/30W/PT - Fuente de alimentación
1399932

Fuentes de alimentación conmutadas de primario UNO POWER, Conexión push-in, Montaje sobre carril DIN, entrada: 1 fásico, salida: 24 V DC / 1,3 A, ajustable desde 24 V DC ... 29 V DC

Detalles de producto









Sus ventajas

Ahorro de espacio en el armario de control gracias a su reducida anchura
Ahorro de energía gracias al elevado rendimiento
Instalación en exteriores con un amplio rango de temperatura de -25 °C … +70 °C