Para la monitorización continua y la gestión inteligente hay disponible una comunicación permanente con QUINT UPS. Gracias a la detección automática del módulo de batería y al cambio sin herramientas durante el funcionamiento, se puede realizar una instalación rápida. Los módulos de batería para QUINT UPS con tecnología IQ entran en nuestro almacén completamente cargados.
UPS-BAT/PB/24DC/12AH
-
Módulo de batería
1274119
Módulo de batería (equipo con batería), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah, Detección y comunicación automáticas con QUINT UPS-IQ
Detalles de producto
EAC
ID de homologación: RU*DE*01.B.78948/21cULus Listed
ID de homologación: FILE E 123528LR
ID de homologación: LR22136091TABV
ID de homologación: 41516/B0 BVDNV
ID de homologación: TAA0000265Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 41 A | - 6 |
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DK-134807-A1-ULcULus Listed
ID de homologación: FILE E 199827Productos compatibles
Sus ventajas
Tiempos buffer máximos
Tecnología AGM de plomo (Absorbent Glass Mat, malla de vidrio absorbente)