Entrada de carga para vehículos para la carga con corriente alterna (AC), compatible con conectores de carga para vehículos de tipo 1 AC (EVSE), para la instalación en vehículos eléctricos (EV).
CHARX T1HCI12-1AC48-2,0M1
-
Entrada de carga para vehículos
1271960
CHARX connect universal, AC tipo 1, Entrada de carga para vehículos, 48 A , 250 V AC, Gen 4, Conductores individuales conectados en un lado, longitud: 2 m, actuador de bloqueo: 12 V, 4 polos, Montaje en la pared delantera y en la trasera, M6, carcasa: negro, para cargar con corriente alterna (AC) y con corriente continua (DC), SAE J1772, IEC 62196-3, Para los contactos AC se incluye un capuchón en el volumen de suministro.
Longitud de cable
Potencia de carga
Actuador de bloqueo
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Programa de productos completo
Dimensiones uniformes y compactas del espacio de construcción y de los puntos atornillados de todas las entradas de vehículo Phoenix Contact
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Bloqueo integrado durante la carga
Desenclavamiento de emergencia manual del actuador de bloqueo
Estanqueidad al agua y al polvo gracias al elevado índice de protección