TRIO3-PS/1AC/24DC/20/8C/IOL - Fuente de alimentación
1252697

Fuentes de alimentación conmutadas de primario, TRIO POWER, Conexión push-in, Interruptor electrónico para protección de equipos de 8 canales, IO-Link, Montaje sobre carril DIN, entrada: 1 fásico, salida: 24 V DC / 20 A, ajustable desde 24 V DC ... 28 V DC

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Alimentación y protección en un solo equipo mediante protección de equipos multicanal integrada
Bajos costes de instalación gracias a un esfuerzo de cableado y un montaje un 70 % menor
Puesta en servicio sencilla mediante manejo manual intuitivo o parametrización a través de IO-Link
Alta disponibilidad gracias a la gestión de consumo priorizada y con automonitorización inteligente
Ahorro de espacio gracias a su escasa anchura y su carácter apilable