SZS 1,0X6,5 VDE - Destornillador
1205079

Destornillador, plano, aislamiento VDE, tamaño: 1,0 x 6,5 x 150 mm, empuñadura de 2, con protección anti desenrollado

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Para trabajar en equipos bajo tensión o su entorno hasta una tensión alterna de 1000 V o continua de 1500 V
Las herramientas están dotadas de mangos de seguridad ergonómicos de dos componentes
Gran superficie de apoyo de varilla en cabeza de tornillo
Destornillador de seguridad con ensayo por pieza según DIN EN 60900 (VDE 0682-201)