USA 10 - Adaptadores de carriles
1201578

Adaptadores de carriles, para tornillos M3, profundidad: 7,4 mm, anchura: 10 mm, altura: 42,6 mm, diámetro: 2,8 mm, color: gris, clase de montaje: Montaje insertado

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Los adaptadores universales se utilizan para la fijación y el alojamiento de aparatos de conmutación eléctricos o electrónicos
Para tornillos M3 autoroscantes
Sirven para montar componentes o carriles simétricos con aislamiento de protección