CRIMPFOX 4 IN 1/MAG - Almacén
1200103

Cargador de punteras para CRIMPFOX 4 IN 1, para punteras con collar aislante de 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, con una longitud de 8 mm

Detalles de producto









Productos compatibles