PLC-FA-I-5X20-12-24UC
-
Adaptador para fusibles
1186499
Adaptador de enchufe para fusibles para uso en una borna de base PLC de 6,2 mm. Para fusibles lentos 5 x 20 mm. Tensión de servicio: 12 ... 24 V AC/DC. Con LED para indicación de fallo de fusible.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Observación referente al funcionamiento | Si el fusible está defectuoso, el circuito eléctrico siguiente no está libre de tensión. Absorción de corriente en caso de fusible defectuoso. |
| Tipo de producto | Adaptador |
| Familia de productos | PLC-INTERFACE |
| Aplicación | Adaptador |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire dentro de un circuito | |
| Aislamiento | Separación segura, aislamiento reforzado |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Absorción de corriente | 0,6 mA ... 2,3 mA (Indicación luminosa) |
| Fusible | G/5 x 20 |
| Líneas de fuga y espacios de aire dentro de un circuito | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Alimentación | |
| Absorción de corriente | 0,6 mA ... 2,3 mA (Indicación luminosa) |
| Anchura | 6,2 mm |
| Altura | 80 mm |
| Profundidad | 130 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Índice de protección (Lugar de montaje) | IP54 (Lugar de montaje) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C (observar derating) |
| Temperatura ambiente (servicio) (UL (Haz. Loc.)) | -40 °C ... 70 °C (1 A) |
| -40 °C ... 60 °C (2 A) | |
| -40 °C ... 50 °C (3 A) | |
| -40 °C ... 40 °C (6 A) | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X | |
| Líneas de fuga y espacios de aire dentro de un circuito | |
| Normas/especificaciones | DIN EN 50178 |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 1186499 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de venta | DK62Z4 |
| Clave de producto | DK62Z4 |
| GTIN | 4063151226930 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 12,3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 12,3 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002886 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
PLC-BPT- 24DC/21RW - Zócalo de relé 2900261
-
PLC-BPT-120UC/21 - Zócalo de relé 2900280
-
PLC-BPT-230UC/21 - Zócalo de relé 2900281
-
PLC-BPT- 5DC/21 - Zócalo de relé 2900443
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Zócalo de relé 2900445
-
PLC-BPT- 24UC/21 - Zócalo de relé 2900446
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/ACT - Zócalo de relé 2900449
-
PLC-BPT- 24UC/ 1/ACT - Zócalo de relé 2900450
-
PLC-BPT-120UC/21/SO46 - Zócalo de relé 2900453
-
PLC-BPT-230UC/21/SO46 - Zócalo de relé 2900455
-
RIF-0-BSC/21 - Zócalo de relé 2900957
-
RIF-0-BPT/21 - Zócalo de relé 2900958
-
RIF-0-BSC/ 1 - Zócalo de relé 2901872
-
RIF-0-BPT/1 - Zócalo de relé 2901873
-
PLC-BPT-125DC/21 - Zócalo de relé 2904590
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Zócalo de relé 2966016
-
PLC-BSC- 24UC/21 - Zócalo de relé 2966029
-
PLC-BSC-120UC/21 - Zócalo de relé 2966032
-
PLC-BSC-230UC/21 - Zócalo de relé 2966045
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT - Zócalo de relé 2966058
-
PLC-BSC- 5DC/21 - Zócalo de relé 2980225
-
PLC-BSC-120UC/21/SO46 - Zócalo de relé 2980319
-
PLC-BSC-230UC/21/SO46 - Zócalo de relé 2980335
-
PLC-BSC- 24DC/21/SO46 - Zócalo de relé 2980458
-
PLC-BSC- 24UC/ 1/ACT - Zócalo de relé 2982799
-
REL-MR- 4,5DC/21AU - Relé individual 2961370
-
REL-MR- 4,5DC/21 - Relé individual 2961367
-
REL-MR- 12DC/21AU - Relé individual 2961163
-
REL-MR- 12DC/21 - Relé individual 2961150
-
REL-MR- 12DC/21/MS - Relé individual 2909641
-
REL-MR- 12DC/21AU/MS - Relé individual 2909644
-
REL-MR- 18DC/21 - Relé individual 2961383
-
REL-MR- 18DC/21AU - Relé individual 2961493
-
REL-MR- 24DC/21 - Relé individual 2961105
-
REL-MR- 24DC/21AU - Relé individual 2961121
-
REL-MR- 24DC/21/MS - Relé individual 2909642
-
REL-MR- 24DC/21AU/MS - Relé individual 2909645
-
REL-MR- 60DC/21AU - Relé individual 2961134
-
REL-MR- 60DC/21 - Relé individual 2961118
-
REL-MR- 60DC/21/MS - Relé individual 2909643
-
REL-MR- 60DC/21AU/MS - Relé individual 2909647
-
OPT- 5DC/ 24DC/ 2 - Relé de estado sólido miniatura 2967989
-
OPT- 5DC/ 48DC/100 - Relé de estado sólido miniatura 2967992
-
OPT-24DC/ 24DC/ 2 - Relé de estado sólido miniatura 2966595
-
OPT-24DC/ 48DC/100 - Relé de estado sólido miniatura 2966618
-
OPT-60DC/ 24DC/ 2 - Relé de estado sólido miniatura 2966605
-
OPT-60DC/ 48DC/100 - Relé de estado sólido miniatura 2966621
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)