UNO2-PS/1AC/24DC/120W - Fuente de alimentación
1110466

Fuentes de alimentación conmutadas de primario UNO POWER, Conexión por tornillo, Montaje sobre carril DIN, entrada: 1 fásico, salida: 24 V DC / 5 A, ajustable desde 24 V DC ... 28 V DC

Detalles de producto









Sus ventajas

Ahorro de espacio en el armario de control gracias a la anchura total extremadamente estrecha de tan solo 35 mm
Ahorro de energía gracias al elevado rendimiento
Instalación en exteriores con un amplio rango de temperatura de -25 °C … +70 °C
Fácil supervisión de la tensión de salida mediante contacto de relé DC OK libre de potencial