VAL-MB-T1/T2 1500DC-PV/2+V-FM/20
-
Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2
1099552
Dispositivo de protección contra sobretensiones / corrientes de rayo para sistemas fotovoltaicos de tensión continua aislados y puestos a tierra de 1500 V DC y 2 polos, para montaje sobre carril DIN, con contacto de indicación remota, elementos de protección con monitorización de temperatura, mensaje de estado en el módulo.
Detalles de producto
| Generalidades | |
| Observación | El producto también puede utilizarse en instalaciones fotovoltaicas con una corriente de cortocircuito máx. ISCPV = 15 kA (según EN 50539-11: 2013). |
| Tipo de producto | Descargador PV |
| Familia de productos | VALVETRAB MB |
| Clase de ensayo IEC | PV I / II |
| PV T1 / T2 | |
| Tipo EN | T1 / T2 |
| Sistema de alimentación de corriente IEC | DC |
| Construcción | Módulo para montaje sobre carril, de una pieza |
| Lugar de montaje | Interior |
| Lugar de montaje del dispositivo de desconexión | Interno |
| Accesibilidad | Accesible |
| Configuración de conexión | Configuración Y |
| Comportamiento frente a averías SPD | OCFM (Comportamiento con error de desconexión) |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | indicación óptica, contacto de indicación remota |
| Número de puertos | One |
| Propiedades de aislamiento | |
| Grado de polución | 2 |
| Visualización/señal remota | |
| Denominación Conexión | Contacto de indicación remota de defecto |
| Función de conmutación | Conmutador |
| Tensión de servicio | 5 V AC ... 250 V AC |
| 5 V DC ... 30 V DC | |
| Corriente de servicio | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
| 5 mA DC ... 1 A DC | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M5 |
| Par de apriete | 3 Nm |
| Longitud de pelado | 16 mm |
| Sección de conductor flexible | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Sección de conductor AWG | 14 ... 2 |
| Contacto de indicación remota de defecto | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M2 |
| Par de apriete | 0,25 Nm |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 71,2 mm |
| Altura | 120 mm |
| Profundidad | 65,5 mm (Con carril de 7,5 mm) |
| Unidad de división | 4 UD |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Material aislante | PA 6.6 |
| PBT | |
| Material carcasa | PA 6.6 |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Pistas de protección | (L+) - (L-) |
| (L+) - PE | |
| (L-) - PE | |
| Dirección de actuación | (L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-) |
| Corriente de carga nominal IL | 50 A |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 100 µA DC |
| ≤ 540 µA AC | |
| Absorción de potencia standby PC | ≤ 150 mVA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 20 kA |
| Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 40 kA |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, carga | 3,125 As |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, energía específica | 9,77 kJ/Ω |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, corriente de pico Iimp | 6,25 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 12,5 kA |
| Nivel de protección Up | ≤ 4,5 kV |
| Tensión residual Ures | ≤ 4,5 kV (en In) |
| ≤ 3,3 kV (con 3 kA) | |
| ≤ 3,6 kV (con 6,25 kA) | |
| ≤ 3,8 kV (con 10 kA) | |
| ≤ 4,2 kV (Con 15 kA) | |
| ≤ 5,4 kV (con 40 kA) | |
| Tiempo de reacción tA | ≤ 25 ns |
| Circuito de protección PV | |
| Configuración de conexión | Configuración Y |
| Comportamiento frente a averías SPD | OCFM (Comportamiento con error de desconexión) |
| Circuito de protección lado de tensión continua (DC) | |
| Tensión constante máxima UCPV | 1500 V DC |
| Resistencia al cortocircuito ISCPV | 2000 A |
| Tensión en circuito abierto UOCSTC | ≤ 1250 V DC |
| Capacidad de derivación máxima Imáx (8/20) µs | 40 kA |
| Tiempo de reacción tA | ≤ 25 ns |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, carga | 3,125 As |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, energía específica | 9,77 kJ/Ω |
| Corriente de rayo de prueba (10/350) µs, corriente de pico Iimp | 6,25 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 40 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 12,5 kA |
| Resistencia de aislamiento Riso | > 5 GΩ (a 500 V DC) |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 20 kA |
| Corriente de carga nominal IL | 50 A |
| Corriente de servicio constante ICPV | < 100 µA |
| Tensión constante máxima UCPV | 1500 V DC |
| Resistencia al cortocircuito ISCPV | 2000 A |
| Tensión residual Ures | ≤ 4,5 kV (en In) |
| ≤ 3,3 kV (con 3 kA) | |
| ≤ 3,6 kV (con 6,25 kA) | |
| ≤ 3,8 kV (con 10 kA) | |
| ≤ 4,2 kV (Con 15 kA) | |
| ≤ 5,4 kV (con 40 kA) | |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 100 µA DC |
| ≤ 540 µA AC | |
| Nivel de protección Up | ≤ 4,5 kV |
| Absorción de potencia standby PC | ≤ 150 mVA |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 (Solo si se emplean todos los puntos de embornaje) |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 6000 m (s. n. m.) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Choques (en servicio) | 50g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibración (en servicio) | 5g (5-500 Hz/2,5 h/X, Y, Z) |
| Normas/disposiciones | EN 61643-31 |
| Observación | 2019 |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-31 |
| Observación | 2018 |
| Tipo de montaje | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 1099552 |
| Unidad de embalaje | 20 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 20 Unidades |
| Clave de venta | CL1231 |
| Clave de producto | CL1231 |
| GTIN | 4055626948966 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 517,85 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 517,85 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85359000 |
| País de origen | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171401 |
| ECLASS-15.0 | 27171401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000381 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Ahorro de espacio gracias al diseño compacto
Borna doble para una conexión equipotencial segura y sencilla
Fosos para tornillos con esferas elevadas para trabajar con seguridad
Conexiones principales con tolvas de entrada prolongadas para una elevada resistencia a las corrientes de fuga
Indicación óptica para control de estado directamente en el equipo
Conexión de señales enchufable para aviso remoto de estado
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)