MACX-TR-1T-MUL
-
Relé temporizado
1096429
Relé temporizado multifuncional, alimentación de amplio alcance de 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC, con 13 funciones, 1 tiempo ajustable, además de las funciones lp y li. Intervalo de tiempo ajustable (10 ms ... 999 h:59 min), dos opciones de configuración, protección por contraseña, permite el uso de contactos secos, entradas para detectores de proximidad PNP y NPN, 2 PDT, conexión por tornillo.
Descarga gratuita disponible.
Descargas