El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

FL SWITCH 1005N - Industrial Ethernet Switch
1085039

Switch Ethernet estrecho, cinco puertos RJ45 con 10/100 Mbit/s en todos los puertos, detección automática de la velocidad de transmisión, función autocrossing y QoS

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Los puertos RJ45 permiten una velocidad de transmisión de 10/100 MBits/s
Avisos priorizados de QoS (calidad del servicio)
Indicaciones de diagnóstico locales con LED
Priorización mejorada del tráfico de datos para protocolos de automatización
PROFINET con filtro PTCP para una comunicación fiable en redes PROFINET
Energy Efficient Ethernet de acuerdo con IEEE 802.3az
Clase A de conformidad PROFINET para el intercambio de datos en tiempo real
El reconocimiento de Auto-negociación y Autocrossing facilita la instalación y la construcción