PTPOWER 185 - Borne de corriente
1054722

Borne de corriente, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 309 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión PowerTurn, 1er piso, sección: 95 mm2 - 185 mm2, clase de montaje: NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Con el borne de corriente alta también es válido el enchufe sencillo y ligero para conductores grandes
Los bornes de conexión push-in se distinguen, además de por las características del sistema completo CLIPLINE, por un cableado sencillo y sin herramientas de los conductores con casquillos finales de conductor o conductos rígidos
Además del uso de la toma de pruebas disponible pueden conectarse bornes de derivación, lo que también permite el alojamiento adicional de dos cables de prueba respectivamente
La construcción compacta permite el cableado en un espacio mínimo