PATG HF 3/12 - Soporte para señalización de conductores
1014057

Soporte para señalización de conductores, Mezcla de colores (Mixed Color), sin rotular, rango de diámetro de cable: 4 ... 7 mm, clase de montaje: deslizamiento, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 12 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

El manguito PATG HF es un soporte para señalización imperdible
Estos sistemas de marcado de conductores constan de soportes para señalización e índices insertables
La amplias homologaciones garantizan una utilización internacional
El uso de plásticos de alta calidad permite los máximos requisitos de la industria ferroviaria y la industria automovilística
El marcado se efectúa con los índices insertables adecuados UCT-WMT... y UC-WMT...
Debido a las propiedades del plástico del PATG HF... se precisa una rotulación con fluido de alta calidad de UC-WMT... con BLUEMARK...