PAB-KTL 23
-
Soporte para señalización de cables
1013957
Soporte para señalización de cables, transparente, sin rotular, longitudinal, clase de montaje: Montaje con sujetacables, diámetro de cable: > 10 mm, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm
Detalles de producto
Tipo de producto | Soporte p. señal. |
Rotulación | |
Dirección de impresión | longitudinal |
Anchura | 23,3 mm |
Altura | 14,5 mm |
Profundidad | 4,35 mm |
Dimensiones exteriores | |
Diámetro exterior | 6 mm ... 136 mm |
Campo de texto | |
Anchura del campo de texto | 23 mm |
Altura del campo de texto | 4 mm |
Color | transparente |
Material | PVC |
Sustancias contenidas | Sin silicona |
Diámetro exterior del cable | > 10,00 mm |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultado | Prueba aprobada |
Almacenamiento a temperatura controlada | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
Resultado | Prueba aprobada |
Procedimiento | Test Bb |
Duración | 96 h |
Temperatura de ensayo | 80 °C |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -50 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C |
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original) |
Período de conservación | 2 años |
Tipo de montaje | Montaje con sujetacables |
Código de artículo | 1013957 |
Unidad de embalaje | 200 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 200 Unidades |
Clave de venta | BG231A |
Clave de producto | BG231A |
GTIN | 4017918014131 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 0,563 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,372 g |
Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
País de origen | SE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
UCT-WMT (23X4) BU - Marcador de conductores 0801460
-
UCT-WMT (23X4) GN - Marcador de conductores 0801457
-
UCT-WMT (23X4) OG - Marcador de conductores 0801456
-
UCT-WMT (23X4) RD - Marcador de conductores 0801455
-
UCT-WMT (23X4) YE - Marcador de conductores 0801454
-
UC-WMT (23X4) - Marcador de conductores 0819411
-
UC-WMT (23X4) BU - Marcador de conductores 0821111
-
UC-WMT (23X4) GN - Marcador de conductores 0824121
-
UC-WMT (23X4) OG - Marcador de conductores 0824118
-
UC-WMT (23X4) RD - Marcador de conductores 0821124
-
UC-WMT (23X4) SR - Marcador de conductores 0802719
-
UC-WMT (23X4) YE - Marcador de conductores 0819424
-
US-WMT (23X4) - Marcador de cables 0828769
-
US-WMT (23X4) BU - Marcador de cables 0829305
-
US-WMT (23X4) GN - Marcador de cables 0829306
-
US-WMT (23X4) OG - Marcador de cables 0829302
-
US-WMT (23X4) RD - Marcador de cables 0829301
-
US-WMT (23X4) VT - Marcador de cables 0829304
-
US-WMT (23X4) YE - Marcador de cables 0828956
-
EMT (23X4)R - Rótulo insertable 0817361
-
EMT (23X4)R YE - Rótulo insertable 0817374
-
WMTW (23X4)R - Marcador de cables 0831004
-
WMTW (23X4)R YE - Marcador de cables 0831005
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Rótulo insertable 1169312
Sus ventajas
Manguitos de señalización para señalización y agrupamiento de conductores
Rotulable con los marcadores de plástico UC-WMT ..., US-WMT ... o con las tiras insertables de rotulación EMT ...
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)