PATO 1/23 - Soporte para señalización de conductores
1013892

Soporte para señalización de conductores, sin rotular, rango de diámetro de cable: 2 ... 3,5 mm, clase de montaje: enganchar, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

Rotulable con los marcadores de plástico UC-WMT ..., US-WMT ... o con las tiras insertables de rotulación EMT ...
Para la rotulación posterior de instalaciones ya cableadas se usan estos manguitos de señalización