PATG 2/23
-
Soporte para señalización de conductores
1013850
Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, rango de diámetro de cable: 2 ... 4 mm, clase de montaje: deslizamiento, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 23 mm
Detalles de producto
Tipo de producto | Soporte p. señal. |
Anchura | 23 mm |
Altura | 5,1 mm |
Profundidad | 7,2 mm |
Dimensiones exteriores | |
Diámetro exterior | 2 mm ... 4 mm |
Diámetro exterior mín. | 2 mm |
Diámetro exterior máx. | 4 mm |
Campo de texto | |
Anchura del campo de texto | 23 mm |
Altura del campo de texto | 4 mm |
Conforme a RoHS | sí |
Color | transparente |
Material | PVC |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Sustancias contenidas | Sin silicona |
Diámetro exterior del cable | 2 mm ... 4 mm |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultado | Prueba aprobada |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -50 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C |
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % |
Tipo de montaje | deslizamiento |
Código de artículo | 1013850 |
Unidad de embalaje | 500 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 500 Unidades |
Clave de venta | BG221A |
Clave de producto | BG221A |
GTIN | 4017918014049 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 0,389 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,33 g |
Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
UCT-WMT (23X4) BU - Marcador de conductores 0801460
-
UCT-WMT (23X4) GN - Marcador de conductores 0801457
-
UCT-WMT (23X4) OG - Marcador de conductores 0801456
-
UCT-WMT (23X4) RD - Marcador de conductores 0801455
-
UCT-WMT (23X4) YE - Marcador de conductores 0801454
-
UC-WMT (23X4) - Marcador de conductores 0819411
-
UC-WMT (23X4) BU - Marcador de conductores 0821111
-
UC-WMT (23X4) GN - Marcador de conductores 0824121
-
UC-WMT (23X4) OG - Marcador de conductores 0824118
-
UC-WMT (23X4) RD - Marcador de conductores 0821124
-
UC-WMT (23X4) SR - Marcador de conductores 0802719
-
UC-WMT (23X4) YE - Marcador de conductores 0819424
-
US-WMT (23X4) - Marcador de cables 0828769
-
US-WMT (23X4) BU - Marcador de cables 0829305
-
US-WMT (23X4) GN - Marcador de cables 0829306
-
US-WMT (23X4) OG - Marcador de cables 0829302
-
US-WMT (23X4) RD - Marcador de cables 0829301
-
US-WMT (23X4) VT - Marcador de cables 0829304
-
US-WMT (23X4) YE - Marcador de cables 0828956
-
EMT (23X4)R - Rótulo insertable 0817361
-
EMT (23X4)R YE - Rótulo insertable 0817374
-
WMTW (23X4)R - Marcador de cables 0831004
-
WMTW (23X4)R YE - Marcador de cables 0831005
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Rótulo insertable 1169312
-
UCT-WMT (23X4) VT - Marcador de conductores 0801459
-
UC-WMT (23X4) VT - Marcador de cables 0825363
Sus ventajas
El marcado se efectúa con los índices insertables adecuados UC-WMT ..., UCT-WMT ... y EMT ...
Estos sistemas de marcado de conductores constan de soportes para señalización e índices insertables
El manguito PATG ... es un soporte para señalización imperdible
Con él se pueden señalizar conductores con un diámetro de 0,6 mm ... 50 mm
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)