PAB-SK 15
-
Soporte para señalización
1013287
Soporte para señalización, transparente, sin rotular, clase de montaje: pegado, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 15 mm
Detalles de producto
Tipo de producto | Soporte p. señal. |
Anchura | 15 mm |
Altura | 9 mm |
Profundidad | 3,6 mm |
Campo de texto | |
Anchura del campo de texto | 15 mm |
Altura del campo de texto | 4 mm |
Grosor de pegamento | 500 µm |
Adhesivo | Acrilato |
Color | transparente |
Material | PVC |
Material Elemento de base | PVC |
Sustancias contenidas | Sin silicona |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultado | Prueba aprobada |
Almacenamiento a temperatura controlada | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
Resultado | Prueba aprobada |
Procedimiento | Test Bb |
Duración | 96 h |
Temperatura de ensayo | 80 °C |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C |
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original) |
Período de conservación | 2 años |
Tipo de montaje | pegado |
Código de artículo | 1013287 |
Unidad de embalaje | 500 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 500 Unidades |
Clave de venta | BG241A |
Clave de producto | BG241A |
GTIN | 4017918013691 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 0,384 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,312 g |
Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
País de origen | SE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
UCT-WMT (15X4) BU - Marcador de conductores 0801452
-
UCT-WMT (15X4) GN - Marcador de conductores 0801450
-
UCT-WMT (15X4) OG - Marcador de conductores 0801449
-
UCT-WMT (15X4) RD - Marcador de conductores 0801448
-
UCT-WMT (15X4) YE - Marcador de conductores 0801447
-
UC-WMT (15X4) - Marcador de conductores 0819398
-
UC-WMT (15X4) BU - Marcador de conductores 0821030
-
UC-WMT (15X4) GN - Marcador de conductores 0824040
-
UC-WMT (15X4) OG - Marcador de conductores 0824037
-
UC-WMT (15X4) RD - Marcador de conductores 0821043
-
UC-WMT (15X4) YE - Marcador de conductores 0819408
-
US-WMT (15X4) - Marcador de cables 0828767
-
US-WMT (15X4) BU - Marcador de cables 0829291
-
US-WMT (15X4) GN - Marcador de cables 0829292
-
US-WMT (15X4) OG - Marcador de cables 0829288
-
US-WMT (15X4) RD - Marcador de cables 0829287
-
US-WMT (15X4) VT - Marcador de cables 0829290
-
US-WMT (15X4) YE - Marcador de cables 0828954
-
EMT (15X4)R - Rótulo insertable 0817329
-
EMT (15X4)R BU - Rótulo insertable 0817332
-
EMT (15X4)R RD - Rótulo insertable 0816249
-
EMT (15X4)R YE - Rótulo insertable 0817358
Sus ventajas
Fuerte pegado y sujeción óptima en las superficies usuales de los aparatos
Soporte para señalización autoadhesivo para rotular aparatos y componentes
Se equipan estos materiales de soporte, por ej. con UC-WMT ... y EMT ...
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)