PATO 2/15 - Soporte para señalización de conductores
1013122

Soporte para señalización de conductores, sin rotular, rango de diámetro de cable: 2,8 ... 4,4 mm, clase de montaje: enganchar, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 15 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Rotulable con los marcadores de plástico UC-WMT ..., US-WMT ... o con las tiras insertables de rotulación EMT ...
Para la rotulación posterior de instalaciones ya cableadas se usan estos manguitos de señalización