PATG 5/15
-
Soporte para señalización de conductores
1013067
Soporte para señalización de conductores, transparente, sin rotular, rango de diámetro de cable: 10 ... 14 mm, clase de montaje: deslizamiento, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 15 mm
Detalles de producto
Tipo de producto | Soporte p. señal. |
Anchura | 15 mm |
Altura | 15,4 mm |
Profundidad | 16,1 mm |
Dimensiones exteriores | |
Diámetro exterior | 10 mm ... 14 mm |
Diámetro exterior mín. | 10 mm |
Diámetro exterior máx. | 14 mm |
Campo de texto | |
Anchura del campo de texto | 15 mm |
Altura del campo de texto | 4 mm |
Conforme a RoHS | sí |
Color | transparente |
Material | PVC |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Sustancias contenidas | Sin silicona |
Diámetro exterior del cable | 10 mm ... 14 mm |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultado | Prueba aprobada |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -50 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C |
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % |
Tipo de montaje | deslizamiento |
Código de artículo | 1013067 |
Unidad de embalaje | 200 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 200 Unidades |
Clave de venta | BG221A |
Clave de producto | BG221A |
GTIN | 4017918013486 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 0,72 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,713 g |
Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
EF3.0 Cambio climático | |
CO2e kg | 0,003 kg CO2e |
Productos compatibles
-
-
UCT-WMT (15X4) BU - Marcador de conductores 0801452
-
UCT-WMT (15X4) GN - Marcador de conductores 0801450
-
UCT-WMT (15X4) OG - Marcador de conductores 0801449
-
UCT-WMT (15X4) RD - Marcador de conductores 0801448
-
UCT-WMT (15X4) YE - Marcador de conductores 0801447
-
UC-WMT (15X4) - Marcador de conductores 0819398
-
UC-WMT (15X4) BU - Marcador de conductores 0821030
-
UC-WMT (15X4) GN - Marcador de conductores 0824040
-
UC-WMT (15X4) OG - Marcador de conductores 0824037
-
UC-WMT (15X4) RD - Marcador de conductores 0821043
-
UC-WMT (15X4) YE - Marcador de conductores 0819408
-
US-WMT (15X4) - Marcador de cables 0828767
-
US-WMT (15X4) BU - Marcador de cables 0829291
-
US-WMT (15X4) GN - Marcador de cables 0829292
-
US-WMT (15X4) OG - Marcador de cables 0829288
-
US-WMT (15X4) RD - Marcador de cables 0829287
-
US-WMT (15X4) VT - Marcador de cables 0829290
-
US-WMT (15X4) YE - Marcador de cables 0828954
-
EMT (15X4)R - Rótulo insertable 0817329
-
EMT (15X4)R BU - Rótulo insertable 0817332
-
EMT (15X4)R RD - Rótulo insertable 0816249
-
EMT (15X4)R YE - Rótulo insertable 0817358
-
WMTW (15X4)R - Marcador de cables 0831002
-
WMTW (15X4)R YE - Marcador de cables 0831003
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Rótulo insertable 1169312
-
PABL 15X4 - Tira insertable de rotulación 0808260
-
UCT-WMT (15X4) VT - Marcador de conductores 0801451
-
UC-WMT (15X4) BN - Marcador de cables 0829475
-
UC-WMT (15X4) VT - Marcador de cables 0825361
Sus ventajas
El marcado se efectúa con los índices insertables adecuados UC-WMT ..., UCT-WMT ... y EMT ...
Estos sistemas de marcado de conductores constan de soportes para señalización e índices insertables
El manguito PATG ... es un soporte para señalización imperdible
Con él se pueden señalizar conductores con un diámetro de 0,6 mm ... 50 mm
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)