UCT-WMCO 2,9 (12X4) - Marcado de conductores
0830780

Marcado de conductores, Estera, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rango de diámetro de cable: 2 ... 2,9 mm, clase de montaje: enganchar, Número de índices individuales: 32, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 12 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

La familia de rotulación UniCard UCT-WMCO ... ofrece marcadores para rotular posteriormente conductores mediante un fácil enganche
Posibilidad de rotulación de gran superficie y, al mismo tiempo, una construcción que ahorra espacio
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
Asiento firme y seguro también en caso de vibraciones
El formato se ocupa automáticamente de una impresión en la posición precisa