US-TML (104X2,8) - Marcador para bornes
0830767

Marcador para bornes, Tarjeta, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 26, altura del campo de texto: 2,8 mm, anchura del campo de texto: 104 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

Tiras de rotulación UniSheet autoadhesivas, para bornes sin ranura para índice
Las tiras de rotulación pretroqueladas se separan y se montan fácilmente