US-WMT (10X4) RD - Marcador de cables
0829273

Marcador de cables, Tarjeta, rojo (RAL 3001), sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 7 mm, clase de montaje: deslizamiento, Número de índices individuales: 112, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 10 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

La familia de rotulación UniSheet US-WMT ... ofrece marcadores para el marcado de conductores con manguitos de señalización del sistema PATG/PATO ...
Los marcadores en forma de tarjetas unitarias pueden rotularse de forma rápida, fácil y económica con THERMOMARK CARD
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniSheet de forma personalizada según las indicaciones del cliente.
Las tiras de rotulación pretroqueladas se separan y se montan fácilmente
Las tiras insertables rotuladas simplemente se insertan en los manguitos. Con esto se protege el marcado contra suciedad y desgaste
Las tarjetas ofrecen espacio para textos funcionales