US-TM 100 - Marcador para bornes
0829255

Marcador para bornes, Tarjeta, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, clase de montaje: enclavar, Número de índices individuales: 13, altura del campo de texto: 9,8 mm, anchura del campo de texto: 104 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

Las tarjetas ofrecen espacio para textos funcionales
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniSheet de forma personalizada según las indicaciones del cliente.
Las tiras de rotulación pretroqueladas se separan y se montan fácilmente
Los marcadores UniSheet US-TM 100 son adecuados para productos con ranuras para índice universales