US-WMT (15X4) YE
-
Marcador de cables
0828954
Marcador de cables, Tarjeta, amarillo (RAL 1018), sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 50 mm, clase de montaje: introducir, Número de índices individuales: 84, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 15 mm
Detalles de producto
| Tipo de producto | Marcadores de conductores |
| Rotulación | |
| Número de índices individuales | 84 |
| Número de etiquetas individuales por línea | 14 |
| Tecnología de marcado | Thermotransfer, UV-LED-Technologie |
| Anchura | 15 mm |
| Altura | 4,45 mm |
| Profundidad | 0,5 mm |
| Campo de texto | |
| Anchura del campo de texto | 15 mm |
| Altura del campo de texto | 4 mm |
| Color | amarillo (RAL 1018) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material Elemento de base | PVC |
| Sustancias contenidas | Sin silicona |
| Diámetro exterior del cable | 0,6 mm ... 50 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 10 °C |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 40 % ... 70 % |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Resistencia a los rayos ultravioleta | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Duración del ensayo | 96 h |
| Resistencia a la limpieza de las etiquetas | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Prueba aprobada |
| n-hexano [N.º CAS 110-54-3] |
Prueba aprobada |
| Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1] |
Prueba aprobada |
| Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Procedimiento | Método B |
| Ciclos | 2 |
| Ensayo de niebla salina | |
| Especificación del ensayo | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Tipo de montaje | introducir |
| Código de artículo | 0828954 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de venta | BG2219 |
| Clave de producto | BG2219 |
| GTIN | 4046356559805 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 12,1 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 11,8 g |
| Número de tarifa arancelaria | 39204910 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,027 kg CO2e |
Productos compatibles
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Impresora de transferencia térmica 1472405
-
BLUEMARK ID - Impresora 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Impresora 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Rollo de tinta 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Rollo de tinta 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Cartucho de cinta entintada 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Cartucho de cinta entintada 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Cartucho de cinta entintada 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Cartucho de cinta entintada 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Cartucho de cinta entintada 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Cartucho de cinta entintada 0803376
-
BM ID-CARTR. BK - Cartucho de tinta 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Cartucho de tinta 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Cartucho de tinta 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Cartucho de tinta 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Almacén 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Almacén 1044355
-
PAB-SK 15 - Soporte para señalización 1013287
-
PATG 0/15 - Soporte para señalización de conductores 1013740
-
PATG 1/15 - Soporte para señalización de conductores 1013025
-
PATG 2/15 - Soporte para señalización de conductores 1013038
-
PATG 3/15 - Soporte para señalización de conductores 1013041
-
PATG 4/15 - Soporte para señalización de conductores 1013054
-
PATG 5/15 - Soporte para señalización de conductores 1013067
-
PATG 6/15 - Soporte para señalización de conductores 1013070
-
PATG 7/15 - Soporte para señalización de conductores 1013083
-
PATG 8/15 - Soporte para señalización de conductores 1013096
-
PATO 1/15 - Soporte para señalización de conductores 1013119
-
PATO 2/15 - Soporte para señalización de conductores 1013122
-
PATO 3/15 - Soporte para señalización de conductores 1013135
-
PATO 4/15 - Soporte para señalización de conductores 1013148
-
THERMOMARK CARD - Impresora de transferencia térmica 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Impresora de transferencia térmica 5148888
-
BLUEMARK CLED - Impresora 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Almacén 5146451
Sus ventajas
La familia de rotulación UniSheet US-WMT ... ofrece marcadores para el marcado de conductores con manguitos de señalización del sistema PATG/PATO ...
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniSheet de forma personalizada según las indicaciones del cliente.
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)