US-WMT (12X4) YE - Marcador de cables
0828953

Marcador de cables, Tarjeta, amarillo (RAL 1018), sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, rango de diámetro de cable: 0,6 ... 10 mm, clase de montaje: deslizamiento, Número de índices individuales: 98, altura del campo de texto: 4 mm, anchura del campo de texto: 12 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

La familia de rotulación UniSheet US-WMT ... ofrece marcadores para el marcado de conductores con manguitos de señalización del sistema PATG/PATO ...
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniSheet de forma personalizada según las indicaciones del cliente.