UC-EM (17,5X9) YE - Rótulo para encajar
0827494

Rótulo para encajar, Estera, amarillo (RAL 1018), sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, Número de índices individuales: 20, altura del campo de texto: 9 mm, anchura del campo de texto: 17,5 mm

Detalles de producto








Sus ventajas

Los marcadores en forma de esteras unitarias se pueden rotular fácil y rápidamente con BLUEMARK LED
La familia de rotulación UniCard UC-EM ... ofrece marcadores para aparatos y equipos de conmutación de muchos fabricantes
El formato se ocupa automáticamente de una impresión en la posición precisa
El amplio margen de temperatura de servicio permite usar los índices tanto en armario de control como en campo
Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales