ZB 16,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack
0827462

Tira de cinta Zack, Tiras, blanco (RAL 9010), rotulado, rotulación longitudinal: L1, L2, L3, N, PE, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 16,3 mm, Número de índices individuales: 5, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 16,25 mm

Detalles de producto








Productos compatibles