UC-TM 12 CUS - Marcador para bornes
0824613

Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 12 mm, Número de índices individuales: 40, altura del campo de texto: 10,5 mm, anchura del campo de texto: 11,45 mm

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

La familia de rotulación UniCard UC-TM ... ofrece marcadores para productos con ranuras para índice elevadas
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad
Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
Los marcadores permiten rotular en varias líneas
El formato se ocupa automáticamente de una impresión en la posición precisa