UC-EMLP (11X9) YE CUS - Marcador de plástico
0824548

Marcador de plástico, disponible: por esteras, amarillo (RAL 1018), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, altura del campo de texto: 9 mm, anchura del campo de texto: 11 mm

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Todos los marcadores de dispositivos autoadhesivos UC-EMLP ... también se suministran con una rotulación según indicaciones del cliente