TMT 10 R CUS - Marcador para bornes
0824500

Marcador para bornes, Rollo, disponible: por líneas, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, Perforado, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 10,2 mm, Número de índices individuales: 10000, altura del campo de texto: 10,15 mm, anchura del campo de texto: 6,35 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

La familia de rotulación TMT ofrece marcadores para productos con ranura para índice elevada y plana
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores TMT ... de forma personalizada
Las tiras de rotulación perforadas se separan y se montan fácilmente con la herramienta adjunta