ESL 40X17 CUS - Tira insertable de rotulación
0824403

Tira insertable de rotulación, hoja, disponible: por hojas, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: introducir, Número de índices individuales: 56, altura del campo de texto: 17 mm, anchura del campo de texto: 40 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Phoenix Contact: marcadores de cables de plástico KMK 3, KMK 4, KMK HP (40x17) y KMK UV (40x17)
Su contorno especial hace que los rótulos insertables ESL-40x17 se adapten de forma óptima a los soportes de rotulación KMK ...(40x17)
El archivo de materiales puede descargarse en el software PROJECT COMPLETE Marking en Descargas - «Software update - Marking».