UC-TMF 10
-
Marcador para bornes
0818124
Marcador para bornes, Estera, blanco (RAL 9010), sin rotular, rotulable con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 10,2 mm, Número de índices individuales: 48, altura del campo de texto: 4,8 mm, anchura del campo de texto: 9,6 mm
Detalles de producto
| Tipo de producto | Marcador de bornas |
| Familia de productos | UC-TMF |
| Paso | 10,2 mm |
| Rotulación | |
| Número de índices individuales | 48 |
| Número de etiquetas individuales por línea | 6 |
| Tipo de ranura | plano |
| Tecnología de marcado | Tecnología UV LED |
| Anchura | 9,60 mm |
| Altura | 6,50 mm |
| Profundidad | 1,60 mm |
| Paso | 10,2 mm |
| Campo de texto | |
| Anchura del campo de texto | 9,6 mm |
| Altura del campo de texto | 4,8 mm |
| Color | blanco (RAL 9010) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
| Material Elemento de base | PA |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Sustancias contenidas | no contiene siliconas ni halógenos |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 120 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original) |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Prueba de rayado para determinar la resistencia al rayado | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conformidad) |
| Exigencia | ≥ 5 N |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Prueba de cinta tesafilm | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 2409:2020-12 (en conformidad) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Resistencia a los rayos ultravioleta | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Duración del ensayo | 96 h |
| Procedimiento | Radiación artificial. |
| Resistencia a las temperaturas | |
| Especificación del ensayo | ANSI/UL 969-2018:03 (de conformidad) |
| Duración del ensayo | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | Prueba aprobada |
| Resistencia a la limpieza de las etiquetas | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Prueba aprobada |
| n-hexano [N.º CAS 110-54-3] |
Prueba aprobada |
| Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1] |
Prueba aprobada |
| Hidróxido de sodio 0,1 mol/l [N.º CAS 1310-73-2] |
Prueba aprobada |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prueba aprobada |
| Acetona (99 %) [N.º CAS 67-64-1] |
Prueba aprobada |
| Resistencia frente a sustancias químicas, aceites y combustibles | |
| Especificación del ensayo | ISO 175:2010 (de conformidad) |
| Duración del ensayo | 168 h |
| Hidróxido de sodio 0,1 mol/l [N.º CAS 1310-73-2] |
Prueba aprobada |
| Agua salada (350 g/l) [N.º CAS - ] |
Prueba aprobada |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prueba aprobada |
| Acetona (99 %) [N.º CAS 67-64-1] |
Prueba aprobada |
| Butanona (MEK) [N.º CAS 78-93-3] |
Prueba aprobada |
| Gasolina [N.º CAS 64742-49-0] |
Prueba aprobada |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prueba aprobada |
| IRM 901 | Prueba aprobada |
| IRM 902 | Prueba aprobada |
| IRM 903 | Prueba aprobada |
| Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Procedimiento | Método B |
| Ciclos | 2 |
| Ensayo de niebla salina | |
| Especificación del ensayo | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Duración del ensayo | 96 h |
| Normas | |
| Normas/especificaciones | EN 45545-2 |
| Tipo de montaje | enclavar |
| Código de artículo | 0818124 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
| Clave de venta | BG2117 |
| Clave de producto | BG2117 |
| GTIN | 4046356134002 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 7,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 6,2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000761 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,054 kg CO2e |
Productos compatibles
-
-
BLUEMARK ID COLOR - Impresora 1002329
-
PLOTMARK - Plotter de rotulación 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - Plotter de rotulación 5144615
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Cartucho de tinta 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Cartucho de tinta 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Cartucho de limpieza 1569768
-
BM ID-CARTR. BK - Cartucho de tinta 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Cartucho de tinta 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Cartucho de tinta 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Cartucho de tinta 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Cartucho de limpieza 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Cartucho de tinta 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Cartucho de tinta 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Rotulador especial 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Rotulador especial 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Cartucho de tinta 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Rotulador especial 5067815
-
CMS-PEN 0,50 - Rotulador especial 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Detergente 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Cartucho de limpieza 5146752
-
BM ID-MAG20 - Almacén 1044356
-
P1 UC-MAG 4 - Almacén 5146105
-
CMS-R-SET-TR - Juego de limpieza 5146751
-
BLUEMARK ID - Impresora 1003334
-
BLUEMARK CLED - Impresora 5147999
Sus ventajas
Los marcadores en forma de esteras unitarias pueden rotularse fácil y rápidamente con el sistema de impresión BLUEMARK
La familia de rotulación UniCard UC-TM ... ofrece marcadores para productos de Phoenix Contact con ranuras del marcador planas
Las tiras de rotulación de varias unidades se montan fácilmente y, si es necesario, se separan sin dificultad
Los marcadores permiten rotular en varias líneas
Las esteras ofrecen espacio para textos funcionales
Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores UniCard de forma personalizada según las indicaciones del cliente
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)