KLM 3-L
-
Soporte para señalización de regletas de bornes
0814788
Soporte de rotulación de regletero de bornas, altura ajustable, para soportes finales CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 y CLIPFIX 35-5, rotulable con etiquetas en formato 20 x 8 mm
Detalles de producto
| Tipo de producto | Soporte p. señal. |
| Anchura | 10,00 mm |
| Altura | 21,60 mm |
| Profundidad | 74,25 mm |
| Campo de texto | |
| Anchura del campo de texto | 20 mm |
| Altura del campo de texto | 8 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material Elemento de base | PA |
| Sustancias contenidas | sin halógenos |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original) |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Resistencia a los rayos ultravioleta | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Duración del ensayo | 96 h |
| Procedimiento | Radiación artificial. |
| Almacenamiento a temperatura controlada | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Procedimiento | Bb |
| Duración | 96 h |
| Temperatura de ensayo | 100 °C |
| Almacenamiento con calor y humedad | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-78 (VDE 0468-2-78):2014-02 (conformidad) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Duración | 336 h |
| Temperatura de ensayo | 85 °C |
| Humedad relativa del aire | 85 % |
| Resistencia a las temperaturas | |
| Especificación del ensayo | ANSI/UL 969-2018:03 (de conformidad) |
| Duración del ensayo | 240 h |
| Resistencia frente a sustancias químicas, aceites y combustibles | |
| Especificación del ensayo | ISO 175:2010 (de conformidad) |
| Duración del ensayo | 168 h |
| Agua salada (350 g/l) [N.º CAS - ] |
Prueba aprobada |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prueba aprobada |
| IRM 901 | Prueba aprobada |
| IRM 902 | Prueba aprobada |
| IRM 903 | Prueba aprobada |
| Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Ciclos | 2 |
| Ensayo de niebla salina | |
| Especificación del ensayo | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Duración del ensayo | 96 h |
| Tipo de montaje | enchufar |
| Código de artículo | 0814788 |
| Unidad de embalaje | 100 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 100 Unidades |
| Clave de venta | BG211A |
| Clave de producto | BG211A |
| GTIN | 4046356014069 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 0,991 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,89 g |
| Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
UC-EMLP (20X8) SR - Marcador de plástico 0828097
-
UC-EMLP (20X8) YE - Marcador de plástico 0822631
-
US-EML (20X8) - Etiqueta 0800458
-
US-EML (20X8) YE - Etiqueta 0800460
-
US-EMLF (20X8) YE - Etiqueta 0803842
-
EML (20X8)R - Etiqueta 0816786
-
EML (20X8)R YE - Etiqueta 0816799
-
EML (20X8)R/TL - Etiqueta 0802999
-
EML (20X8)RL YE - Etiqueta 0816155
-
EML (20X8)RXL - Etiqueta 0802762
-
EML (15X6)R YE - Etiqueta 0819288
-
EML (15X6)R - Etiqueta 0803275
-
EML (15X6)RL YE - Etiqueta 0804548
-
EMLC (20X8)R - Etiqueta de tejido 0815680
-
EMLC (20X8)R YE - Etiqueta de tejido 0800235
-
EMLC (20X8)RL YE - Etiqueta de tejido 0815800
-
EML-EX (20X8)R - Etiqueta 0803254
-
EMLP (20X8)R - Etiqueta 0819482
-
EMLP (20X8)R BU - Etiqueta 1096318
-
EMLP (20X8)R RD - Etiqueta 1096319
-
EMLP (20X8)R YE - Etiqueta 1096321
-
LS-EMLP (20X8) SR - Marcador de aparatos 0831712
-
LS-EMLP (20X8) WH - Marcador de aparatos 0831685
-
MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Etiqueta 1116204
-
MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - Etiqueta 1116205
-
BMKL 20X 8 WH - Hoja de etiquetas DIN-A4 5032280
-
BMKL 20X 8 YE - Hoja de etiquetas DIN-A4 5032138
Sus ventajas
Los KLM se han desarrollado especialmente para los soportes finales CLIPFIX
El encaje limpio permite ajustar la altura de la superficie de rotulación sin escalonamiento
El KLM 3-L es adecuado para bornes multipiso y puede acortarse por dos puntos predefinidos
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)